メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8041
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)60
RAM (KB)2
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)16
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +110°C
Family Name78K
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Width (mm)14

説明

78K0/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。