メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3035
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)24
Data Flash (KB)0
RAM (KB)2
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports63
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 112
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)12

説明

78K0/Dx2は,メータやA/C表示パネルなどのダッシュボード用の8ビット・マイクロコントローラです。