メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32~36 ピン、2MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_452
Lead Count (#):36
Pkg. Dimensions (mm):15 x 8 x 2.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M37542F4FP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Lead Count (#)36
Operating Freq (Max) (MHz)2
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)15
MOQ1000
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)15 x 8 x 2.4
Pkg. TypeSSOP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.4
Width (mm)8

説明

7542は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G13 などをご検討ください。