メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PY20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):7.2 x 5.3 x 1.73
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSSOP
Lead Count (#)20
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)7.2
MOQ1500
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)38.2
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)7.2 x 5.3 x 1.73
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1500
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.73
Width (mm)5.3

説明

This product is obsolete.