メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
74LVCH16543A - 3.3V CMOS 16-Bit Registered Transceiver with 3-State Outputs, 5.0V Tolerant I/O, and Bus-Hold
  • Notes:This part is not a pin for pin replacement, consult the data sheet for details

説明

This product is obsolete.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74LVC16543APAObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoTube
74LVC16543APA8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CNoReel
74LVC16543APFObsoleteN/AOut of StockTVSOP56#CNoTube
74LVC16543APF8ObsoleteN/AOut of StockTVSOP56#CNoReel
74LVC16543APVObsoleteN/AOut of StockSSOP56#CNoTube
74LVC16543APV8ObsoleteN/AOut of StockSSOP56#CNoReel
LVC60543AUObsoleteN/AOut of StockWAFER0CYesWafer
LVC60543UObsoleteN/AOut of StockWAFER0CYesWafer
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。