メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Stnd and A speeds
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC = 3.3V ±0.3V, Normal Range
  • VCC = 2.7V to 3.6V, Extended Range
  • CMOS power levels (0.4 uW typ. static)
  • Rail-to-Rail output swing for increased noise margin
  • Available in 20 pin QSOP package

説明

The 74FCT3573 octal transparent latche has 3-state outputs and is intended for bus oriented applications. When Latch Enable (LE) is high, the flip-flops appear transparent to the data and when LE is low, the data that meets the set-up time is latched. The 74FCT3573 operates at -40C to +85C
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74FCT3573AQGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube
74FCT3573AQG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel
74FCT3573QGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube
74FCT3573QG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。