メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Optimal combination capacity , speed and design flexibility in a small footprint
  • 10 ns read/write cycle time
  • 5V input tolerant
  • IDT Standard or First Word Fall Through timing
  • Single or double register-buffered Empty and Full Flags
  • Easily expandable in depth and width
  • Asynchronous or coincident Read and Write Clocks
  • Asynchronous or synchronous programmable Almost-Empty and Almost-Full flags with default settings
  • Half-Full flag capability
  • Output enable puts output data bus in high-impedance state
  • Available in 128-pin TQFP
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 72V845 is a 4K x 18 dual sync FIFO with clocked read and write controls that is functionally equivalent to two 72V245 FIFO's in a single package with all associated control, data, and flag lines assigned to independent pins. This FIFO is useful for optical disk controllers, Local Area Networks (LANs), and interprocessor communication. Each of the two FIFOs has an 18-bit input and output port. The Read Clock can be tied to the Write Clock for single clock operation or the two clocks can run asynchronous of one another for dual-clock operation.
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
72V845L10PFObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoTray
72V845L10PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoReel
72V845L10PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesTray
72V845L10PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesReel
72V845L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoTray
72V845L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoReel
72V845L15PFGIObsoleteN/AOut of StockTQFP128#IYesTray
72V845L15PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#IYesReel
72V845L15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP128#INoTray
72V845L15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#INoReel
72V845L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoTray
72V845L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。