メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Total Available Memory = 2,359,296 bits
  • Available Memory in blocks of 256 x 36
  • Independent Read and Write access per queue
  • 100% Bus Utilization, Read and Write on every clock cycle
  • 166 MHz High speed operation (6ns cycle time)
  • 3.7ns access time
  • Global Bus Matching - (All Queues have same Input Bus Width and Output Bus Width)
  • User Selectable Bus Matching Options: – x36in to x36out – x18in to x36out – x9in to x36out – x36in to x18out – x36in to x9out
  • FWFT mode of operation on read port
  • JTAG Functionality (Boundary Scan)
  • Available in a 256-pin PBGA package
  • Industrial temperature range (-40C to +85C) is available

説明

The 72V51456 multi-queue flow-control device is a single chip within which between 1 and 16 discrete FIFO queues can be setup. All queues within the device have common data input bus, (write port) and a common data output bus, (read port). Data written into the write port is directed to a respective queue via an internal de-multiplex operation, addressed by the user. Data read from the read port is accessed from a respective queue via an internal multiplex operation, addressed by the user.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
72V51456L6BBObsoleteN/AOut of StockPBGA256#CNoTray
72V51456L6BB8ObsoleteN/AOut of StockPBGA256#CNoReel
72V51456L7-5BBObsoleteN/AOut of StockPBGA256#CNoTray
72V51456L7-5BB8ObsoleteN/AOut of StockPBGA256#CNoReel
72V51456L7-5BBIObsoleteN/AOut of StockPBGA256#INoTray
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。