メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
3.3V 64K X 36 X 2 SYNCBIF

パッケージ情報

Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PN120
Lead Count (#):120
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 14.0 x 1.4
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)4
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)120
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)14
MOQ10
Moisture Sensitivity Level (MSL)4
Package Area (mm²)196
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 14.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)90
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)14

説明

This product is obsolete.