メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2.5V 32Q 2M MULTI-Q

パッケージ情報

Pkg. Type:PBGA
Pkg. Code:BB256
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):17.0 x 17.0 x 1.76
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePBGA
Lead Count (#)256
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)17
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)289
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)17.0 x 17.0 x 1.76
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.76
Width (mm)17

説明

This product is obsolete.