メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
64X5 HIGH SPEED CMOS FIFO

パッケージ情報

Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:PS18
Lead Count (#):18
Pkg. Dimensions (mm):11.5 x 7.6 x 2.34
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)18
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)11.5
MOQ82
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)87.4
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)11.5 x 7.6 x 2.34
Qty. per Carrier (#)41
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.34
Width (mm)7.6

説明

This product is obsolete.