メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IDT Standard timing or First Word Fall Through Timing
  • Programmable Almost-Empty and Almost-Full flags
  • Serial or parallel programming of partial flags
  • Port B bus sizing of 36 bits (long word), 18 bits (word) and 9 bits (byte)
  • Big- or Little-Endian format for word and byte bus sizes
  • Reset clears data and configures FIFO, Partial Reset clears data but retains configuration settings
  • Mailbox bypass registers for each FIFO
  • Easily expandable in width and depth
  • Auto power down minimizes power dissipation
  • Available in 128-pin TQFP package

説明

The 723643 is a 1K x 36 unidirectional Sync FIFO memory which supports clock frequencies up to 83 MHz and has read access times as fast as 8 ns. The clocks for each port are independent of one another and can be asynchronous or coincident. The enables for each port are arranged to provide a simple bidirectional interface between microprocessors and/or buses with synchronous control. Communication between each port may bypass the FIFO via two mailbox registers.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
723643L12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoTray
723643L12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoReel
723643L12PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesTray
723643L12PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesReel
723643L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoTray
723643L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。