メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
64 X 36 SYNC. FIFO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFP
Pkg. Code:PQG132
Lead Count (#):132
Pkg. Dimensions (mm):24.13 x 24.13 x 3.55
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePQFP
Lead Count (#)132
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Length (mm)24.13
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)582.3
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)24.13 x 24.13 x 3.55
Qty. per Carrier (#)36
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)3.55
Width (mm)24.13

説明

This product is obsolete.