メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pin-compatible with the 722x1 SuperSync FIFOs
  • 10ns read/write cycle time (8ns access time)
  • Fixed, low first word data latency time
  • Auto power down minimizes standby power consumption
  • Retransmit operation with fixed, low first word data latency time
  • Empty, Full and Half-Full flags signal FIFO status
  • Programmable Almost-Empty and Almost-Full flags
  • Easily expandable in depth and width
  • Independent Read and Write clocks (permit reading and writing simultaneously)
  • Available in 64-pin TQFP and STQFP packages
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 72261 is a 16K x 9 SuperSync FIFO memory with clocked read and write controls. The Frequency Select pin (FS) has been removed, thus it is no longer necessary to select which of the two clock inputs, RCLK or WCLK, is running at the higher frequency. The period required by the retransmit operation and the first word data latency period is now fixed and short. (The variable clock cycle counting delay associated with the latency period found on previous SuperSync devices has been eliminated on this SuperSync family.)

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
72261LA10PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA10PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA10PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CYesTray
72261LA10PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CYesReel
72261LA10TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA10TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72261LA15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72261LA15TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA15TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA15TFGIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#IYesTray
72261LA15TFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#IYesReel
72261LA15TFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72261LA15TFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72261LA20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72261LA20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
72261LA20TFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray
72261LA20TF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel
72261LA20TFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray
72261LA20TFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。