メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16X16 CMOS MULTI-ACCUMULA

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FPACK
Pkg. Code:FP64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):22.9 x 22.86 x 2.0
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeFPACK
Lead Count (#)64
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)22.9
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)523.5
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)22.9 x 22.86 x 2.0
Qty. per Carrier (#)9
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-55 to 125°C
Thickness (mm)2
Width (mm)22.86

説明

This product is obsolete.