メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High-performance system speed 200MHz (x18) (3.2ns Clock-to-Data access)
  • ZBT feature - No dead cycles between write and read cycles
  • Internally synchronized output buffer enable eliminates the need to control OE
  • Single R/W (Read/Write) control pin
  • Positive clock-edge triggered address, data, and control signal registers for fully pipelined applications
  • 4-word burst capability (interleaved or linear)
  • Individual byte write (BW1 - BW4) control (May tie active)
  • Three chip enables for simple depth expansion
  • 3.3V power supply (±5%), 3.3V I/O supply (VDDQ)
  • Optional- Boundary Scan JTAG interface (IEEE 1149.1 compliant)
  • Available in 100-pin TQFP, 119-pin BGA, and 165 fpBGA packages

説明

The 71V3556 3.3V CMOS synchronous SRAM, organized as 128K x 36, is designed to eliminate dead bus cycles when turning the bus around between reads and writes or writes and reads. Thus, it has been given the name ZBT™, or Zero Bus Turnaround. The 71V3556 contains data I/O, address, and control signal registers.

パラメータ

属性値
Density (Kb)4608
Bus Width (bits)36
Core Voltage (V)3.3
Pkg. CodeBQ165, BQG165
Organization128K x 36
I/O Voltage (V)2.5 - 2.5
I/O Frequency (MHz)100 - 100, 166 - 166
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
ArchitectureZBT
Output TypePipelined

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CABGA15.0 x 13.0 x 1.21651
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
71V3556SA100BQIActiveN/AOut of StockCABGA1ku | $7.15165#INoTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
71V3556SA166BQGIActiveN/AOut of StockCABGA1ku | $7.41165#IYesTray3PHILIPPINESTAIWAN, USA
71V3556SA166BQGI8ActiveN/AOut of StockCABGA1ku | $7.41165#IYesReel3PHILIPPINESTAIWAN, USA
71V3556S100PFGObsoleteN/AIn StockTQFP100#CYesTray3
71V3556S100PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V3556S100PFGIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesTray3
71V3556S100PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
71V3556S133PFGObsoleteN/AIn StockTQFP100#CYesTray3
71V3556S133PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V3556S133PFGIObsoleteN/AIn StockTQFP100#IYesTray3
71V3556S133PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
71V3556S166PFGObsoleteN/AIn StockTQFP100#CYesTray3
71V3556S166PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V3556S166PFGIObsoleteN/AIn StockTQFP100#IYesTray3
71V3556S166PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
71V3556SA100BGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoTray3
71V3556SA100BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V3556SA100BGGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesTray3
71V3556SA100BGG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesReel3
71V3556SA100BGGIObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesTray3
71V3556SA100BGGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesReel3
71V3556SA100BGIObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoTray3
71V3556SA100BGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoReel3
71V3556SA100BQObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoTray3
71V3556SA100BQ8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoReel3
71V3556SA100BQGObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesTray3
71V3556SA100BQG8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesReel3
71V3556SA100BQGIObsoleteN/AOut of StockCABGA165#IYesTray3
71V3556SA100BQGI8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#IYesReel3
71V3556SA100BQI8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#INoReel3
71V3556SA133BGObsoleteN/AIn StockPBGA119#CNoTray3
71V3556SA133BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V3556SA133BGGObsoleteN/AIn StockPBGA119#CYesTray3
71V3556SA133BGG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesReel3
71V3556SA133BGGIObsoleteN/AIn StockPBGA119#IYesTray3
71V3556SA133BGGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesReel3
71V3556SA133BGIObsoleteN/AIn StockPBGA119#INoTray3
71V3556SA133BGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoReel3
71V3556SA133BQObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoTray3
71V3556SA133BQ8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoReel3
71V3556SA133BQGObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesTray3
71V3556SA133BQG8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesReel3
71V3556SA133BQGIObsoleteN/AOut of StockCABGA165#IYesTray3
71V3556SA133BQGI8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#IYesReel3
71V3556SA133BQIObsoleteN/AOut of StockCABGA165#INoTray3
71V3556SA133BQI8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#INoReel3
71V3556SA150BGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoTray3
71V3556SA150BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V3556SA150BGGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesTray3
71V3556SA150BGG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesReel3
71V3556SA150BGGIObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesTray3
71V3556SA150BGGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesReel3
71V3556SA150BQObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoTray3
71V3556SA150BQ8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoReel3
71V3556SA166BGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoTray3
71V3556SA166BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V3556SA166BGGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesTray3
71V3556SA166BGG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CYesReel3
71V3556SA166BGGIObsoleteN/AIn StockPBGA119#IYesTray3
71V3556SA166BGGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#IYesReel3
71V3556SA166BGIObsoleteN/AIn StockPBGA119#INoTray3
71V3556SA166BGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoReel3
71V3556SA166BQObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoTray3
71V3556SA166BQ8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CNoReel3
71V3556SA166BQGObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesTray3
71V3556SA166BQG8ObsoleteN/AOut of StockCABGA165#CYesReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。