メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP
Pkg. Code:PH44
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):18.41 x 10.16 x 1.0
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSOP
Lead Count (#)44
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)18.41
MOQ260
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)187
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)18.41 x 10.16 x 1.0
Qty. per Carrier (#)135
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1
Width (mm)10.16

説明

This product is obsolete.