メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
256K X 4 CMOS STATIC RAM

パッケージ情報

Pkg. Type:SOJ
Pkg. Code:PB28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):18.4 x 10.2 x 3.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOJ
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)18.4
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)187.7
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)18.4 x 10.2 x 3.5
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1000
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)3.5
Width (mm)10.2

説明

This product is obsolete.