メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • True dual-ported memory cells, which allow simultaneous access of the same memory location
  • Flow-through or pipelined output mode on either port via the FT/PIPE pin
  • Counter enable and reset features
  • Dual chip enables allow for depth expansion without additional logic
  • Full synchronous operation on both ports
  • LVTTL- compatible, single 3.3V (±0.3V) power supply
  • Available in a 100-pin TQFP package
  • Industrial temperature range (–40°C to +85°C) is available

説明

The 70V9079 is a high-speed 32K x 8-bit synchronous dual-port RAM optimized for applications having unidirectional or bidirectional data flow in bursts. An automatic power-down feature, controlled by CE0 and CE1, permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
70V9079L12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079L12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079L12PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray3
70V9079L12PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel3
70V9079L6PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079L6PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079L7PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079L7PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079L7PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesTray3
70V9079L7PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
70V9079L9PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079L9PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079S12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079S12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079S6PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079S6PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079S7PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079S7PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
70V9079S9PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray3
70V9079S9PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。