メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • True Dual-Ported memory cells which allow simultaneous reads of the same memory location
  • Separate upper-byte and lower-byte control for multiplexed bus compatibility
  • 70V35 easily expands data bus width to 36 bits (32 bits) or more
  • BUSY and Interrupt Flag
  • On-chip port arbitration logic
  • Full on-chip hardware support of semaphore signaling between ports
  • Fully asynchronous operation from either port
  • LVTTL-compatible, single 3.3V (±0.3V) power supply
  • Available in a 100-pin TQFP package
  • Industrial temperature range (-40C to +85C) is available

説明

The 70V35 is a high-speed 8K x 18 Dual-Port Static RAM designed to be used as a stand-alone Dual-Port RAM or as a combination MASTER/SLAVE Dual-Port RAM for 36-bit or wider memory system applications results in full-speed, error-free operation without the need for additional discrete logic. An automatic power down feature controlled by CE permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
70V35L15PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35L15PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
70V35L15PFGObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TQFP100#CYesTray
70V35L15PFG8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CYesReel
70V35L20PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35L20PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
70V35L20PFGIObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#IYesTray
70V35L20PFGI8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#IYesReel
70V35L20PFIObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#INoTray
70V35L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#INoReel
70V35L25PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35L25PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
70V35S15PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35S15PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
70V35S20PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35S20PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
70V35S25PFObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoTray
70V35S25PF8ObsoleteN/AOut of StockContactTQFP100#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。