メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16K X 16 DP SRAM

パッケージ情報

Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:PKG128
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):20.0 x 14.0 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Lead Count (#)128
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTray
Length (mm)20
MOQ72
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)280
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)20.0 x 14.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)72
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)14

説明

This product is obsolete.