メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • True Dual-Port allows simultaneous access of the same memory location
  • Flow-Through or Pipelined output mode on either port via the FT/PIPE pin
  • Counter enable and reset features
  • Dual chip enables allow for depth expansion without additional logic
  • Full synchronous operation on both ports
  • TTL- compatible, single 5V (±10%) power supply
  • Available in 100-pin TQFP package
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 709099 is a high-speed 128K x 8 bit synchronous Dual- Port RAM. Registers on control, data, and address inputs provide minimal setup and hold times allowing systems to be designed with very short cycle times. With an input data register, it has been optimized for applications having unidirectional or bidirectional data flow in bursts. An automatic power down feature, controlled by CE0 and CE1, permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
709099L12PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
709099L12PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
709099L7PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
709099L7PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
709099L9PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
709099L9PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
709099L9PFGIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesTray
709099L9PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel
709099L9PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
709099L9PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。