メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low skew outputs (150 ps)
  • Packaged in 8-pin SOIC or 8-pin DFN (2x2mm)
  • RoHS 5 or RoHS 6 (lead-free) package
  • Low power CMOS technology
  • Operating voltages of 1.2 V to 1.8 V
  • Output Enable pin tri-states outputs
  • 3.3 V tolerant input clock
  • Industrial or commercial temperature ranges

説明

The 621 is a low skew, single input to four output, clock buffer. The device operates from a single 1.2 to 1.8 volt supply and has a 3.3 volt tolerant input, making it ideal for level translation. IDT makes many non-PLL and PLL based low skew output devices as well as Zero Delay Buffers to synchronize clocks. Contact us for all of your clocking needs.

適用されたフィルター