メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low Phase Noise Clock Multiplier

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QSOP
Pkg. Code:PCG20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.8 x 1.47
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)55
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Accepts Spread Spec InputYes
Advanced FeaturesAccepts Spread Spec Input
C-C Jitter Max P-P (ps)18
Core Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)10 - 27
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)8.7
MOQ110
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)156
Output Skew (ps)250
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)5
Package Area (mm²)33.1
Period Jitter Max P-P (ps)75
Period Jitter Typ P-P (ps)50
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.8 x 1.47
Pkg. TypeQSOP
Product CategoryGeneral Purpose Clocks
Prog. ClockNo
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumNo
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.47
Width (mm)3.8
Xtal Freq (KHz)10 - 27
Xtal Inputs (#)1