メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
601R-25ILFObsoleteN/AIn StockQSOP20#Tube1055#Yese3 Sn-40 to 85°C
601R-25ILFTObsoleteN/AIn StockQSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°C
601R-25LFObsoleteN/AIn StockQSOP20#Tube1055#Yese3 Sn0 to 70°C
601R-25LFTObsoleteN/AIn StockQSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。