メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

水晶振動子内蔵のVersaClock 3S プログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NXG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 1.5
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Additive Phase Jitter Typ P-P (ps)1.5
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
ArchitectureCommon
C-C Jitter Typ P-P (ps)50
Core Voltage (V)3.3V
Family NameVersaClock 3S
Feedback InputNo
Input Freq (MHz)25 - 25
Input TypeCrystal (integrated)
Inputs (#)1
Length (mm)4
MOQ490
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)3
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)5
Package Area (mm²)9
Phase Jitter Typ RMS (ps)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 1.5
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryVersaClock 3S, General Purpose Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reference OutputNo
Spread SpectrumYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.5
Width (mm)4
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Xtal Inputs (#)1

説明

5X35023は低消費電力のVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、コンシューマや高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能、最大5つのユニーク周波数出力に対応します。

5X35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどの独自の機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入の際にプログラミングを行わずにデバイスに設定を保存し、I²Cインタフェースから再度5X35023をプログラミングすることが可能です。

このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LP-HCSL、LVDS、LVPECLに対応した1つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。