ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NXG24 |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 1.5 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Additive Phase Jitter Typ P-P (ps) | 1.5 |
| Advanced Features | Programmable Clock, Spread Spectrum |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 |
| Architecture | Common |
| C-C Jitter Typ P-P (ps) | 50 |
| Core Voltage (V) | 3.3 |
| Family Name | VersaClock 3S |
| Feedback Input | No |
| Input Freq (MHz) | 25 - 25 |
| Input Type | Crystal (integrated) |
| Inputs (#) | 1 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 2500 |
| NXP Processor Function | Memory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock |
| Output Banks (#) | 3 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.032768 - 500 |
| Output Type | LVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Outputs (#) | 5 |
| Package Area (mm²) | 9 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 1 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 1.5 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Product Category | VersaClock 3S, General Purpose Clocks, Programmable Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | I2C, OTP |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | Yes |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1.5 |
| Width (mm) | 4 |
| Xtal Freq (MHz) | 25 - 25 |
| Xtal Inputs (#) | 1 |
5X35023は低消費電力のVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、コンシューマや高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能、最大5つのユニーク周波数出力に対応します。
5X35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどの独自の機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入の際にプログラミングを行わずにデバイスに設定を保存し、I²Cインタフェースから再度5X35023をプログラミングすることが可能です。
このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LP-HCSL、LVDS、LVPECLに対応した1つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。