メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 16-pin TSSOP and VFQFPN packages; small board footprint
  • Outputs can be terminated to LVDS; can drive a wider variety of devices
  • OE control pin; greater system power management
  • Industrial temperature range available; supports demanding embedded applications
  • Cycle-to-cycle jitter: 80ps
  • Output-to-output skew <50 ps
  • PCIe Gen2 phase jitter <3.0ps RMS
  • Low phase noise: 12kHz to 20MHz <6ps
  • For PCIe Gen3 applications, see the IDT5V41315

説明

The IDT5V41285 is a PCIe Gen2 compliant clock generator. The device has 2 differential HCSL outputs. The output frequency is selectable via select pins.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Carrier (#)Package Area (mm²)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Qty. per Reel (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
5V41285NLGIObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#Tray3624#9mm²0.5mm3.0 x 3.0 x 1.00Yese3 Sn-40 to 85°C
5V41285NLGI8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#Reel309mm²0.5mm3.0 x 3.0 x 1.02500#Yese3 Sn-40 to 85°C
5V41285PGGIObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Tube196#22mm²0.65mm5.0 x 4.4 x 1.00Yese3 Sn-40 to 85°C
5V41285PGGI8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP16#Reel1022mm²0.65mm5.0 x 4.4 x 1.02500#Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。