メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Extremely low operating and standby current consumption
  • Low RMS Additive Phase jitter
  • 2.5V to 3.3V power supply voltage
  • Three outputs with individual Output Enable pin
  • One input
  • OE_OSC control pin to enable/disable reference TCXO/XO
  • Small 10-pin DFN package
  • Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)

説明

The 5PB1213 is a high-performance TCXO/LVCMOS clock fanout buffer with individual OE pins for each output. The CLKIN pin can accept either a square wave (LVCMOS) or a clipped sine wave (such as TCXO clipped sine wave output) as input.

The 5PB1213 has industry-leading low jitter and extremely low current consumption, making it ideal for smart mobile devices.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 2.0 x 0.75100.4

アプリケーション

  • Smart mobile handsets
  • RF and baseband peripheral clock distribution
  • Automotive
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
5PB1213NTGKActiveAvailableOut of StockDFN1ku | $0.6610#Cut Tape1Yese3 Sn-40 to 105°CTHAILANDTAIWAN
5PB1213NTGK8ActiveN/AOut of StockDFN1ku | $0.6610#Reel1Yese3 Sn-40 to 105°CTHAILANDTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。