メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Extremely low operating and standby current consumption
  • Low RMS Additive Phase jitter
  • 1.8V power supply voltage
  • Four outputs with individual Output Enable pin
  • One input
  • OE_OSC control pin to enable/disable reference TCXO / XO
  • Small 16-pin VFQFPN package
  • Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)

説明

The 5PB1204 is a high-performance TCXO/LVCMOS clock fanout buffer with individual OE pins for each output. The CLKIN pin can accept either a square wave (LVCMOS) or a clipped sine wave (such as TCXO clipped sine wave output) as input.

The 5PB1204 has industry-leading low jitter and extremely low current consumption, making it ideal for smart mobile devices.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
COL2.5 x 2.5 x 0.5160.4

アプリケーション

  • Smart mobile handsets
  • RF and baseband peripheral clock distribution
  • Automotive

適用されたフィルター