メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 8-pin DFN package (2x2mm)
  • 8-pin MSOP package (3x4.9mm)
  • Provides a spread spectrum output clock
  • Crystal input frequency range of 10 to 30 MHz
  • Output frequency range of 40 to 120 MHz
  • Center and down spread
  • Peak reduction by 8 dB to 16 dB typical on 3rd through 19th odd harmonics
  • Low EMI feature can be disabled
  • Operating voltage of 1.8 V, 2.5 or 3.3V
  • RoHS 6 compliant package

説明

The IDT5P50914 belongs to a family of 1.8V/2.5V/3.3V low power, spread spectrum clock generators capable of reducing EMI radiation from an input clock. Spread spectrum technique is capable of reducing the harmonic frequency amplitude peaks by several dB.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Package Area (mm²)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
5P50914DVGIObsoleteN/AOut of StockTSSOP8#Tube309mm²0.65mm3.0 x 3.0 x 0.9796#Yese3 Sn-40 to 85°C
5P50914DVGI8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP8#Reel32500#9mm²0.65mm3.0 x 3.0 x 0.970Yese3 Sn-40 to 85°C
5P50914NBGIObsoleteN/AOut of StockVFQFPN8#Cut Tape13000#4mm²0.5mm2.0 x 2.0 x 1.00Yese3 Sn-40 to 85°C
5P50914NBGI8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN8#Reel13000#4mm²0.5mm2.0 x 2.0 x 1.00Yese3 Sn-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。