メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 8-pin DFN package (2mm x 2mm)
  • 8-pin MSOP package (3mm x 4.9mm)
  • Provides a spread spectrum output clock
  • Crystal input frequency range of 10MHz to 30MHz
  • Output frequency range of 10MHz to 30MHz
  • Center and down spread
  • Peak reduction by 8dB to 16dB typical on the 3rd through 19th odd harmonics
  • Low EMI feature can be disabled
  • Operating voltage of 1.8V, 2.5V, or 3.3V
  • RoHS 6 compliant package

説明

The 5P50913 belongs to a family of 1.8V/2.5V/3.3V low-power, spread spectrum clock generators capable of reducing EMI radiation from an input clock. The spread spectrum technique is capable of reducing the harmonic frequency amplitude peaks by several dB.

パラメータ

属性値
Outputs (#)1
Output TypeLVCMOS
Output Freq Range (MHz)20 - 60
Input Freq (MHz)10 - 30
Inputs (#)3
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3V
Product CategorySpread-Spectrum Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP3.0 x 3.0 x 0.9780.65
VFQFPN2.0 x 2.0 x 1.080.5

適用されたフィルター