メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock 6E プログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
ArchitectureCommon, SRNS
C-C Jitter Typ P-P (ps)46
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Family NameVersaClock 6E
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)1 - 350
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Inputs (#)2
Length (mm)4
Longevity2040 4月
MOQ2500
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)4
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Output Skew (ps)75
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)5
Package Area (mm²)16
Phase Jitter Typ RMS (fs)500
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Automotive Timing, General Purpose Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<700 fs RM
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5P49V60は、VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 5P49V60はインフォテインメント、ダッシュボード、ビデオ処理、車載ネットワークなどの車載アプリケーションや、PCI-ExpressやUSB 3をベースとしたアプリケーションを対象としています。 リファレンスクロックは、2つの冗長クロック入力のうち1つから供給することができます。 また、グリッチレスのマニュアル切替機能により、通常動作時には冗長クロックのうち1つを選択することができます。
 
コンフィギュレーションは、オンチップOTP(One-Time Programmable)メモリに保存され、I²Cインタフェースを使って変更することができます。