メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
ArchitectureCommon
C-C Jitter Typ P-P (ps)50
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Diff. Outputs2
Family NameVersaClock 3S
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 160
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, LP-HCSL
Inputs (#)1
Length (mm)4
Longevity2040 4月
MOQ490
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)5
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Output Impedance100
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)7
Package Area (mm²)16
Phase Jitter Typ RMS (ps)3
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)50
Product CategoryVersaClock 3S, Automotive Timing, General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reference OutputYes
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5P35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力、消費者用、高性能 PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5P35023は3つのPLLアーキテクチャ設計で、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニークな周波数出力を可能にします。5P35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低電力DCOなどのユニークな機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入後にプログラミングをせずにデバイスに設定を保存し、その後I2Cインタフェースから再度5P35023をプログラミングすることが可能です。
 
5P35023はプログラマブルなVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOS、LVPECL、LVDS、LPHCSLに対応した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力に対応しています。 システムRTCのリファレンスクロックとして、消費電流5μA以下の32.768kHzのLow Powerクロックをサポートします。