メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 1.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)624
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Reference Output, Spread Spectrum
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3
ArchitectureCommon
C-C Jitter Typ P-P (ps)50
Core Voltage (V)3.3V
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Diff. Outputs2
Family NameVersaClock 3S
Feedback InputNo
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 160
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, LP-HCSL
Inputs (#)1
Length (mm)3
Longevity2040 4月
MOQ624
NXP Processor FunctionMemory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock
Output Banks (#)3
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 500
Output Impedance100
Output TypeLVCMOS, LVPECL, LP-HCSL, LVDS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Outputs (#)5
Package Area (mm²)9
Phase Jitter Typ RMS (ps)3
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 1.0
Pkg. TypeVFQFPN
Power Consumption Typ (mW)50
Product CategoryVersaClock 3S, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Automotive Timing, General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C, OTP
Reference OutputNo
Selection Criteria<700 fs RM
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1
Width (mm)3
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5P35021は、VersaClockプログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力、民生、高性能PCI Expressアプリケーション向けに開発されています。 5P35021デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計から成り、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つの周波数出力に対応します。

5P35021は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshoot Reduction Technology)、超低消費電力DCOなどの独自の機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源投入の際にプログラミングをせずにデバイスに設定を保存し、その後I²Cインタフェースから再度5P35021をプログラミングすることが可能です。

このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOSとLPHCSLに準拠した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流5μA以下の低消費電力32.768kHzクロックに対応しています。