ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG24 |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 490 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Additive Phase Jitter Typ P-P (ps) | 3 |
| Advanced Features | Programmable Clock, Reference Output, Spread Spectrum |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 |
| Architecture | Common |
| C-C Jitter Typ P-P (ps) | 50 |
| Core Voltage (V) | 1.8 |
| Family Name | VersaClock 3S |
| Input Freq (MHz) | 1 - 160 |
| Input Type | Crystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL |
| Inputs (#) | 1 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 490 |
| NXP Processor Function | Memory Clock, SerDes Clock, CPU/USB/Eth Clock |
| Output Banks (#) | 5 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.032768 - 125 |
| Output Type | LVCMOS, LP-HCSL |
| Output Voltage (V) | 1.8 |
| Outputs (#) | 7 |
| Package Area (mm²) | 16 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 3 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Price (USD) | $2.872 |
| Product Category | VersaClock 3S, General Purpose Clocks, Programmable Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | I2C, OTP |
| Reference Output | Yes |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | Yes |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 4 |
| Xtal Freq (MHz) | 8 - 40 |
| Xtal Inputs (#) | 1 |
5L35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力かつ、一般消費者用の高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5L35023デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計から成り、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニーク周波数出力を実現します。
5L35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低消費電力DCOなどの独自機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源を入れた後、プログラミングを行わずにデバイスで設定を保持し、I²Cインタフェースから再度5L35023をプログラミングすることが可能です。
このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOSとLPHCSLに準拠した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。