メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

MicroClockプログラマブルクロックジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NVG10
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0 x 0.55
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeCut Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
DescriptionSpread Clock
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Accepts Spread Spec InputYes
Advanced FeaturesProgrammable Clock, Spread Spectrum
Core Voltage (V)1.8
Family NameMicroClock
Input Freq (MHz)8 - 40, 1 - 100
Input TypeCrystal, LVCMOS
Inputs (#)1
Length (mm)2
MOQ300
Output Banks (#)1
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 100
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)1V, 1.1V, 1.2V, 1.8V
Outputs (#)3
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0 x 0.55
Pkg. TypeVFQFPN
Price (USD)$0.7349
Product CategoryMicroClock, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)7
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<700 fs RM
Spread SpectrumYes
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.55
Width (mm)2
Xtal Freq (MHz)8 - 40
Xtal Inputs (#)1

説明

5L1503は、低消費電力で民生用、かつバッテリ電源を備えた、ウェアラブル機器、スマート機器向けのスモールフォームファクタプログラマブルクロックジェネレータシリーズです。

このデバイスは1PLL + DCOアーキテクチャで設計されており、外付けの基本波水晶、またはクロック入力を備えています。 本デバイスでは、最大で3つのユニーク周波数出力が可能です。 5L1503は、PPS(Proactive Power Saving)や、32.768kHzで日付/時刻を保持するクロックをサポートする超低消費電力DCOなどのユニークな機能を内蔵しています。 動的周波数制御(DFC)は、制御された周波数変更を伴う外的リクエストにより、4つの異なるPLL周波数を動的に変更し、周波数のオーバーシュートとアンダーシュート(ORT)を減らすことが可能です。 5L1503Sは、EMI対策として拡散クロック出力にも対応しています。

OTP内蔵メモリにより、最大4つの独立コンフィギュレーションを保持でき、電源を入れる際に、プログラミングなしでロードすることが可能です。 5L1503は、VDDO1.8Vで動作する3つのタイプのLVCMOS出力と各種振幅クロックをサポートしています。 低消費電力の32.768kHzクロックにより、消費電流はわずか1μA以下と、システムRTCの基準クロックとして必要な低消費電力を実現しています。