メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 16-pin TSSOP package
  • Pb (lead) free package
  • Selectable PECL or CMOS inputs
  • Operates up to 250 MHz
  • Works as a voltage translator
  • Four low skew (<250 ps) outputs
  • Selectable internal divider
  • Operating input voltages of 3.3 V or 5.0 V
  • Operating output voltages of 2.5 V, 3.3 V or 5.0 V
  • Ideal for IA64 designs

説明

The 558-01 accepts a high speed input of either PECL or CMOS, integrates a divider of 1, 2, 3, or 4, and provides four CMOS low skew outputs. The chip also has output enables so that one, three, or all four outputs can be tri-stated. The 558-01 is a member of the IDT Clock Blocks™ family of clock generation, synchronization, and distribution devices.

適用されたフィルター