メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged in 20-pin TSSOP
  • Pb (lead) free packaging
  • Operating voltage of 3.3 V
  • Low power consumption
  • Input differential clock of up to 200 MHz
  • Jitter 60 ps (cycle-to-cycle)
  • Output-to-output skew of 50 ps
  • Available in industrial temperature range (-40 to +85°C)
  • For PCIe Gen2/3 applications, see the 5V41067A

説明

The 557-06 is a two to four differential clock mux designed for use in PCI-Express applications. The device selects one of the two differential HCSL input pairs and fans out to four pairs of differential HCSL or LVDS outputs.

適用されたフィルター