メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Packaged as 20-pin SSOP (QSOP)
  • Pb-free packaging available
  • Operating voltages of 3.0 V to 5.5 V
  • Industrial temperature available

説明

The 552A-01 produces 8 low-skew copies of the multiple input clock or fundamental, parallel-mode crystal. Unlike other clock drivers, these parts do not require a separate oscillator for the input. Using IDT's patented Phase-Locked Loop (PLL) to multiply the input frequency, it is ideal for generating and distributing multiple high-frequency clocks. This is a single chip used for 3 different applications: 1) 552A-01 (A mode) — an Oscillator mutiplier 2) 552A-01 (B mode) — a Dual 1:4 buffer 3) 552A-01 (C mode) — a 1:8 Oscillator buffer

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
552AR-01LFObsoleteN/AIn StockQSOP20#Tube1055#Yese3 Sn0 to 70°C
552AR-01LFTObsoleteN/AIn StockQSOP20#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°C
552ARI-01LFNRNDN/AIn StockQSOP1ku | $1.9420#Tube1055#Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
552ARI-01LFTNRNDN/AIn StockQSOP1ku | $1.9420#Reel13000#0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。