メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 BIT CASCADABLE EDC

パッケージ情報

Pkg. Type:PLCC
Pkg. Code:PL68
Lead Count (#):68
Pkg. Dimensions (mm):24.0 x 24.0 x 3.63
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePLCC
Lead Count (#)68
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)24
MOQ250
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)576
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)24.0 x 24.0 x 3.63
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)250
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)3.63
Width (mm)24

説明

This product is obsolete.