メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16-BIT UP SLICE

パッケージ情報

Pkg. Type:PGA
Pkg. Code:GU108
Lead Count (#):108
Pkg. Dimensions (mm):30.48 x 30.48 x 3.68
Pitch (mm):2.54

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePGA
Lead Count (#)108
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)30.48
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)929
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)2.54
Pkg. Dimensions (mm)30.48 x 30.48 x 3.68
Qty. per Carrier (#)21
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)3.68
Width (mm)30.48

説明

This product is obsolete.