メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
4~16KB フラッシュ、24 ピン、6MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_449
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):10 x 5 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34571G4FP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size4
RAM (KB)0.125
Lead Count (#)24
Operating Freq (Max) (MHz)6
CPU4500
DMANo
Timer8-bit x 3-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family Name720
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ2000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 5 x 2.1
Pkg. TypeSSOP
Program Memory (KB)4
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.1
Width (mm)5

説明

4571グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。