メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32-60KB フラッシュ、1.5~2KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_481
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38D58G8FP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)1.5
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)12.5
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.05
Pkg. TypeQFP
Program Memory (KB)32
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

38D5は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。