メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
80 ピン、8MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_495
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38858MC-XXXHP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)8
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family Name740
Lead CompliantNo
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)12

説明

3885グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。