メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16~60KB フラッシュ、0.625~2.5KB RAM 搭載 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_495
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M38239GCHP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)2
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)10
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)48
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)12

説明

3823は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。