メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
256~512KB フラッシュ、24KB RAM 搭載シングルチップ 32 ビット RISC MCU(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_503
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (M32176F2TFP#U0J)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
RAM (KB)24
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)3 - 5
Operating Freq (Max) (MHz)40
CPUM32R
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
Timer16-bit x 29-ch, 32-bit x 8-ch
ADC10-bit x 16-ch
CAN (ch)2
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameM32R
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)256
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)20

説明

32176は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX63T などをご検討ください。