メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching N-Channel Power Mosfet

パッケージ情報

Pkg. Type:MM
Pkg. Code:pkg_7507
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Lead CompliantYes
Length (mm)3
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 1.4
Pkg. TypeMM
Qualification LevelIndustrial
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)3

説明

The 2SK425 is a Switching N-Channel Power Mosfet.