メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Single Power Mosfet 60V 70A 5.8Mohm Mp-45F/To-220

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220
Pkg. Code:pkg_8811
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeBag
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)5500
ID (A)70
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)2
Pkg. TypeTO-220
Qg typ (nC)96
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.8
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)7.3
Standard Pkg. TypeTO-220
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)2.5

説明

The 2SK4144 is a Nch Single Power Mosfet 60V 70A 5.8Mohm Mp-45F/To-220.