メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Switching N-Channel Power Mosfet

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220
Pkg. Code:pkg_8811
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)820
ID (A)20
Lead CompliantNo
MOQ1000
Mounting TypeThrough Hole
Nch/PchNch
Pch (W)2
Pkg. TypeTO-220
Qg typ (nC)18
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)44
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)78
Standard Pkg. TypeTO-220
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)2.5

説明

The 2SK4143 is a Switching N-Channel Power Mosfet.